ZHDA403 October   2026 AFE58JD18 , AFE58JD28 , AFE58JD48 , THS4551 , THS4567

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 全差分放大器基础知识
    2. 1.2 全差动放大器的优势
  5. 2全差动信号调节电路
    1. 2.1 全差动加法器电路
    2. 2.2 单端输入全差分加法器电路
    3. 2.3 全差动电流-电压转换电路
    4. 2.4 全差动有源滤波器电路
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

大多数电子工程师都精通使用运算放大器来设计信号调节电路,例如加法器、放大器和有源滤波器。但全差动放大器往往不太常见。实际上,全差分放大器还可以实现信号求和、滤波和电流-电压转换等功能。在某些情况下,使用全差分放大器进行信号处理反而可以简化电路设计,从而降低系统成本。此外,由于差分放大器的固有特性,使用这些放大器的电路自然可提供出色的防噪性能。本文介绍了如何使用全差分放大器进行信号调节。