ZHDA403 October 2026 AFE58JD18 , AFE58JD28 , AFE58JD48 , THS4551 , THS4567
在光通信和眼科 OCT 系统中,光电二极管 (PD) 的输出通常是微弱的电流信号;电子系统一般需要将此电流信号转换为电压信号以进行进一步处理。为提高电路灵敏度,设计人员可以采用全差动放大器作为前端电路,将 PD 的输出电流直接转换为差动电压。电路配置如图 2-8 所示。在设计此类电路时,要减小系统误差,需要尽可能减小放大器的偏置电流。THS4567 是一款非常适合此应用的全差动放大器,其偏置电流低至 20pA。
设 PD 的电流为 IPD,则对于非反相端子和反相端子,可以分别得到:
根据公式 23 和 24,可以得出
如公式 25 所示,使用差动放大器作为 TIA 电路可以使系统的灵敏度翻倍,这有助于提高信噪比。