ZHDA403 October   2026 AFE58JD18 , AFE58JD28 , AFE58JD48 , THS4551 , THS4567

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 全差分放大器基础知识
    2. 1.2 全差动放大器的优势
  5. 2全差动信号调节电路
    1. 2.1 全差动加法器电路
    2. 2.2 单端输入全差分加法器电路
    3. 2.3 全差动电流-电压转换电路
    4. 2.4 全差动有源滤波器电路
  6. 3总结
  7. 4参考资料

单端输入全差分加法器电路

在图 4 中,如果 V3 和 V4 设置为 0V,则全差分输入信号变为单端输入信号。在这种情况下,电阻器 R8 和 R11 并联,从而使设计人员能够用单个等效电阻器替换它们。全差分加法器因此变成反相单端信号加法器,如图 2-6 所示。

 基于差分放大器的单端信号加法器图 2-6 基于差分放大器的单端信号加法器

电路分析过程与全差分求和电路相同,也可以得到公式 20 和 21。

方程式 20. V 1 - V I N + R 1 + V 2 - V I N + R 3 = V I N + - V O u t - R 2 … … ( 20 )
方程式 21. 0 - V I N - R 4 = V I N - - V O u t + R 6 … … ( 21 )

根据公式 20 和 21,可以得出:

方程式 22. v o u t = v o u t + - v o u t - = v 1 + v 2 … … ( 22 )

仿真结果如下:

 单端信号加法器的仿真结果图 2-7 单端信号加法器的仿真结果