ZHDA403 October 2026 AFE58JD18 , AFE58JD28 , AFE58JD48 , THS4551 , THS4567
图 1-2 显示了一个全差分放大器。与运算放大器不同,全差分放大器有两个输出端子。图 1-3 展示了全差分放大器的典型应用电路。对于差分放大器,输入定义为同相输入端子上的电压减去反相输入端子上的电压,如公式 1 所示。输出定义为同相输出电压减去反相输出电压,如公式 2 所示。输入共模电压定义为同相和反相输入端子处电压之和的一半,如公式 3 所示。同样,输出共模电压定义为非反相和反相输出端子处电压之和的一半,如公式 4 所示。
设 a(f) 为全差动放大器的开环传输功能;则输入电压与输出电压之间的关系如公式 5 所示。
如图 1-4 所示,对于全差动放大器,内部共模电压设计为在反馈模式下工作;因此,输出共模电压始终等于用户在实际芯片上设置的输出共模电压。请参阅公式 6。