ZHDA342A February   2015  – October 2026 DS90UH940N-Q1 , LM8323 , LM8325-1 , LM8327 , LM8328 , LM8330 , LM8333 , LM8335 , P82B715 , P82B96 , PCA6107 , PCA9306 , PCA9306-Q1 , PCA9515A , PCA9515B , PCA9518 , PCA9534 , PCA9534A , PCA9535 , PCA9536 , PCA9538 , PCA9539 , PCA9543A , PCA9544A , PCA9545A , PCA9546A , PCA9548A , PCA9554 , PCA9554A , PCA9555 , PCA9557 , PCF8574 , PCF8574A , PCF8575 , PCF8575C , TCA4311A , TCA5405 , TCA6408A , TCA6416A , TCA6418E , TCA6424A , TCA6507 , TCA8418 , TCA8418E , TCA8424 , TCA9406 , TCA9509 , TCA9517 , TCA9517A , TCA9534 , TCA9534A , TCA9535 , TCA9538 , TCA9539 , TCA9539-Q1 , TCA9543A , TCA9544A , TCA9545A , TCA9546A , TCA9548A , TCA9554 , TCA9554A , TCA9555 , TCA9617A , TCA9617B , TCA9800 , TCA9801 , TCA9802 , TCA9803 , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2上拉电阻计算
  6. 3速度与功率之间的权衡
  7. 4示例
  8. 5修订历史记录

示例

对于使用以下参数的快速模式 I2C 通信,请计算上拉电阻值。

Cb = 200pF,VCC = 3.3V

解决方案:

从 表 2-1 取值:

方程式 7. RP(max)=tr(0.8473×Cb)=(300×10−9)(0.8473×200×10−12)=1.77 kΩ
方程式 8. RP(min)=VCC−VOL(max)IOL=(3.3−0.4)(3×10−3)=966.667 Ω

因此,我们可以在 966.667Ω 和 1.77kΩ 之间选择任何可用的电阻值。可以根据功耗和速度的权衡来选择上拉电阻器的值。