ZHDA338 October 2026 CC3501E , CC3551E
尽管 Wi-Fi 感知仍处于早期发展阶段,但 Wi-Fi 感知重塑空间感知应用的潜力已日益显现,特别是在无需专用硬件或摄像头即可增添智能感知能力方面。借助 802.11bf 标准等标准化工作、集成 AI 加速功能的 CC3551E 等改进型硬件,以及 CCStudio™ Edge AI Studio 等直观的软件工具,实现 Wi-Fi 感知的门槛从未如此之低。任何经验水平的设计人员现在都可以试验感知应用,根据自己的数据训练模型,并部署针对其特定环境量身定制的设计。随着更多开发人员熟悉该技术,业界可以预期 Wi-Fi 感知将成为智能家居器件、工业 IoT 系统和互联应用中的标配特性。随着每一代 Wi-Fi 器件和配套工具的迭代,Wi-Fi 感知持续为隐私保护、经济高效的感知能力开辟新的可能性。