ZHDA308 May 2026 UCC34141
UCC5881-Q1 是一款隔离式、高度可配置、驱动强度可调的栅极驱动器,专用于驱动大功率 SiC MOSFET 和 IGBT。该器件是一款符合 TI FuSa 标准的器件,根据 ISO26262:2018 开发并完成全面验证。配套文档支持 ISO26262: 2018 系统设计,器件内置大量安全机制,最高可满足 ASIL-D 等级。
UCC5881-Q1 在初级侧和次级侧均具备专用的硬件 ASC 引脚。无论 PWM 输入如何,此主动短路功能都允许系统强制设置功率晶体管的状态。如果主 MCU 由于故障或其他原因而不可用,次级控制电路会将 ASC_EN 输入驱动为高电平,以强制器件的输出处于由 ASC 引脚输入所定义的状态。图 3-9 展示了 UCC5881-Q1 上典型 ASC 实现图。BIST 也会检测 ASC 电路,以确保其正常运行。
表 3-1 展示了安全状态引脚的输入真值表,其中展示不同输入组合如何决定输出状态。除了这些基本功能,ASC 还可以灵活配置为高优先级事件,从而覆盖某些其他故障(例如 DESAT、击穿、SPI 故障等)。无论 UCC5881-Q1 初级侧电源故障和其他与 PWM/通信相关的故障如何,次级侧 ASC 仍可强制系统进入安全状态。更多详情参见 UCC5881-Q1 数据表。
图 3-9 使用 UCC5881-Q1 的 ASC 实现| INP | INN | ASC_EN_SEC | ASC_SEC | ASC_EN_PRI | ASC_PRI | 输出状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 低 |
| 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | 高 |
| x | 1 | 0 | x | 0 | x | 低 |
| x | x | 1 | 0 | x | x | 低 |
| x | x | 1 | 1 | x | x | 高 |
| x | x | 0 | x | 1 | 0 | 低 |
| x | x | 0 | x | 1 | 1 | 高 |
UCC5881-Q1 的击穿保护 (STP) 功能可针对 MCU 发出的错误 PWM 命令导致的击穿情况提供额外防护。若在上述保护生效的情况下仍发生过流或功率模块短路事件,UCC5881-Q1 将通过 DESAT 信号上报此事件,该信号同时由 BIST 监测。
在牵引逆变器安全设计应用中,外部 ASC 信号(来自 MCU 和外部逻辑电路)路由至 UCC5881-Q1 初级侧 ASC 引脚或次级侧 ASC 引脚。该配置可确保必要时栅极驱动器输出独立于 PWM 输入,从而向功率模块生成对应的安全状态输出。PWM 信号和 ASC 信号均通过隔离通道检测安全机制进行保护,以解决潜在的隔离通道故障。基于这些 FuSa 特性,系统可使用 TI 的安全导向器件满足与 FSR 1.6 相关的 TSR 要求。