ZHDA308 May 2026 UCC34141
要正确进入 ASC 安全状态,牵引逆变器必须能够可靠地导通全部三个高侧电源开关或全部三个低侧电源开关,同时使另一组桥臂保持关断状态。UCC5881-Q1 集成了一个栅极监控电路,可检测栅极驱动器输出电压电平是否与来自 MCU 的输入 PWM 信号匹配。该电路可快速检测栅极驱动器输出故障或电源开关短路/开路情况。通过监控每个栅极驱动器和电源开关的运行状况,MCU 便可在向安全状态转换期间,据此判断应导通哪些电源桥臂。图 3-12 中展示了栅极监控器电路方框图。
图 3-12 UCC5881-Q1 中的栅极监控器电路过流保护是牵引逆变器中的一项关键安全功能,若过流状况未得到抑制,且未能在 2–3 微秒(SiC 器件的典型值)内得到解决,就可能导致严重的器件损坏。UCC5881-Q1 集成了一个 DESAT 电路,可实现快速过流保护。DESAT 输入通过外部电阻器和二极管网络监测 IGBT 的集电极-发射极饱和电压 (VCEsat) 或 MOSFET 的漏-源导通状态电压 (VDSon),如图 3-13 所示。
当功率 FET 导通时,内部电流源 ICHG 会正向偏置 DESAT 二极管并灌入外部电源开关的集电极/漏极。一旦 DESAT 输入电压充至阈值,便会检测到 DESAT 故障。UCC5881-Q1 上报故障并对功率模块执行软关断,以减小关断过程中的电压尖峰。随后,MCU 根据来自 6 个栅极驱动器的 DESAT 与栅极监控信息,强制系统进入适当的安全状态。
图 3-13 UCC5881-Q1 的 DESAT 电路方框图栅极监控与快速过流保护的组合,可确保牵引逆变器能够快速检测异常运行状况,并在功率元件受损或电机产生意外扭矩之前转入安全状态。