ZHDA308 May 2026 UCC34141
牵引逆变器的安全目标是针对整车系统的整车级安全要求。制定安全目标时应考虑各类非预期危险事件,以及危急情况发生后的安全状态。表 2-1 中展示了本分析中推导出的安全目标。容错时间间隔 (FTTI) 值应由 OEM 或法规要求规定,取决于具体系统运行需求。ASIL 等级反映安全流程所需的严格程度,其中 ASIL-D 表示最高安全关键性等级。
| ID | 安全目标 | ASIL | 安全状态 | FTTI |
|---|---|---|---|---|
| SG1 | 避免产生超出预期的非预期加速扭矩。 | ASIL-C/D | 1.发出警报并报告故障。 2.阻止扭矩输出。 |
750ms (由用户指定) |
| SG2 | 避免产生超出预期的非预期制动扭矩。 | ASIL-C | ||
| SG3 | 避免无法输出驱动扭矩。 | ASIL-A | 发出警报并报告故障。 |