ZHDA308 May 2026 UCC34141
TPLD1201-Q1 是 TI 的可编程逻辑器件,集成了大量逻辑资源,包括查找表 (LUT)、D 型触发器、计数器、边沿检测器和振荡器。它还包含多个模拟宏单元,包括模拟比较器和电压基准。图 3-7 中展示了 TPLD1201-Q1 的详细资源。
图 3-7 TPLD1201-Q1 中的资源该器件可通过 TI ICS GUI 轻松配置并且可以永久配置为固定功能器件。借助专用的数字电路设计,TPLD1201-Q1 可用作冗余安全状态进入电路,以帮助系统在 MCU 发生故障时进入正确的安全状态。该实现方案的方框图可见图 3-8。
图 3-8 电机转速检测设计的 TPLD1201-Q1 连接方案采用该 TPLD1201-Q1 逻辑电路设计,MCU 故障时,PMIC 会向 TPLD1201-Q1 触发 Output_EN 信号,且安全状态输出引脚将根据传感器输出信号频率、OV_IN 和 UV_IN 进行响应。在过压事件期间,TPLD1201-Q1 将输出 ASC 命令、而在欠压事件期间,它将输出续流命令。当电压处于正常范围内时,TPLD1201-Q1 将根据传感器输出频率输出 ASC 命令或续流命令。在配置阶段,可通过修改器件内部的计数器数据来灵活调整阈值频率。
此设计还支持上电内置自检 (BIST),MCU 会发送 TEST_EN 信号和测试 PWM,从而进一步降低潜在失效指标。如果 MCU 中未检测到故障,TPLD1201-Q1 输出将被屏蔽,并且 MCU 将发出相应的安全状态。用户可以在 ICS GUI 中根据自身需求灵活修改 TPLD1201-Q1 内部的所有功能和安全机制设计。
现已提供 TPLD1201-Q1 的功能安全 FIT 率、FMD 和引脚 FMA 文档。对于任何 FuSa 计算要求,都可参考本文档获取相关数据。
TPLD1201-Q1是安全架构内的关键器件,提供独立监控与控制通路,即使在 MCU 发生故障时也能保持系统安全性。这种冗余对于在牵引逆变器应用中实现高安全完整性等级至关重要。