ZHDA308 May 2026 UCC34141
电源管理 IC 在牵引逆变器系统中承担关键功能,为几乎全部低压器件供电,包括 MCU、传感器、CAN 收发器、栅极驱动器、逻辑电路等。若这些器件无法获得稳定充足的供电,牵引逆变器将无法运行电机正常控制所需的 FOC 算法。图 3-20 中所示的 TPS65386x-Q1 器件是 TI 面向汽车领域的高端电源管理方案。这款高度集成的器件包含一个带内部 FET 的降压-升压转换器,可将输入电池电压转换为可配置的预稳压输出电压。该预稳压输出随后为器件内的其他集成线性稳压器供电,如需额外的电源轨,还可以支持外部稳压器。
TPS65386x-Q1 还具备低功耗模式,非常适合需要在多工况下保持电源效率的 MCU 电源应用。该器件被归类为符合 TI FuSa 标准的产品,按照 ISO 26262:2018 标准开发并针对汽车应用进行了全面验证。配套完整文档,支持基于 ISO 26262:2018、最高至 ASIL-D 等级的系统设计,器件内置大量安全机制。
图 3-20 TPS65386x-Q1 的资源