ZHDA308 May 2026 UCC34141
TI 可为上文所述全部隔离式偏置电源架构提供完整解决方案,方便设计人员灵活选用最优方案,满足自身特定应用需求。
TI 面向低压隔离式电源应用提供多款集成式直流/直流模块 (UCC34xxx-Q1),如图 3-18 所示。该系列高性能模块内置集成变压器,采用 H 桥拓扑,工作频率高于 10MHz。该高集成度方案无需外接变压器,可大幅缩减系统体积与高度。这些集成模块的一个主要优势是通过简单的反馈设计简化输出电压配置。该特性可大幅降低隔离式电源设计的工程开发工作量,同时兼具体积紧凑、薄型封装、高性价比优势。图 3-19 直观比较了 TI 的集成式直流/直流模块与传统偏置电源方案,凸显其在外形尺寸与集成度上的显著优势。
图 3-19 集成式直流/直流模块 UCC3414x-Q1 与反激式转换器的尺寸比较除了这些集成模块,TI 还为替代隔离式电源架构和前置稳压器转换器提供解决方案,包括反激式(LM515x-Q1、LM(2)518x-Q1)、LLC 谐振式(UCC25800-Q1、UCC259xx-Q1)、推挽式 (SN650x-Q1)、高压反激式设计(UCC28C5x-Q1、UCC287xx-Q1、UCG288xx)以及降压-升压转换器(TPS55287x-Q1、UCC55289x-Q1)。这些方案为设计人员提供更多实现方案选择,可依据具体功率需求、隔离要求以及系统约束条件进行选取。关于 HEV 与 EV 牵引逆变器隔离式偏置电源架构及实现方案的更多详细信息,请参阅 TI 白皮书:用于 HEV 和 EV 牵引逆变器的隔离式偏置电源架构。