ZHDA299A June   2014  – December 2021 DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1

 

  1.   1
  2.   了解和应用霍尔效应传感器数据表
  3.   商标
  4. 1单元
  5. 2实用概念
  6. 3极性
  7. 4数字霍尔传感器功能
    1. 4.1 搭载数字霍尔传感器的设计示例
  8. 5线性霍尔传感器功能
    1. 5.1 线性度
    2. 5.2 噪声
    3. 5.3 磁通密度计算器
    4. 5.4 使用模拟霍尔传感器进行设计的示例
  9. 6有关其他数据表规范的信息
  10. 7修订历史记录

噪声

模拟输出霍尔传感器的输出参考噪声 (VN) 参数描述了器件输出端存在的电压噪声,此值等于输入参考噪声乘以灵敏度。VN 通过外部 RC 低通滤波器来达到稳定状态趋稳。

表 5-5 噪声参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位
VN 输出参考噪声 DRV5055A1/Z1 12 mVpp
输出参考噪声 DRV5055A2/Z2 6
输出参考噪声 DRV5055A3/Z3 3
输出参考噪声 DRV5055A4/Z5 1.5
BN VCC=5 V 时的输入参考噪声 0.12 mTpp
VCC=3.3 V 时的输入参考噪声 0.2

对于 TMAG5170 等线性 3D 霍尔效应传感器,请注意:噪声可以 RMS 噪声 (1Σ) 为单位来表示,而非上述 DRV5055 的 6.6Σ mTPP。如要转换 RMS 噪声以与上述 6.6Σ mTPP 保持一致,请将 RMS 噪声乘以 6.6。