ZHDA299A June 2014 – December 2021 DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1
数字霍尔传感器具有漏极开路或推挽输出,如果 B 超出阈值 BOP(工作点),此传感器会拉至低电平。之后输出会保持低电平,直至 B 降至阈值 BRP(释放点)以下,届时漏极开路的输出会变为高阻抗状态,而推挽输出则被拉至高电平。BOP 与 BRP 之间始终存在迟滞 (Bhys) 间隔,从而防止在达到阈值时出现因噪声引起的切换情形。全极器件的输出对于正磁场和负磁场的反应相同,而单极器件的输出仅对正磁场或负磁场其中之一做出反应。
图 4-1 DRV5032 全极器件型号的 B 场响应与所有数据表参数一样,实际的 B 阈值会因半导体工艺变化、工作电压和温度不同而有所差异。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOP | 操作点 | ±4 | ±7 | ±9.4 | mT |
| BRP | 操作点 | ±3 | ±5.6 |
±7.5 |
|
| Bhys | 迟滞;Bhys = (BOP – BRP) | 0.5 | 1.4 | 3 | |
应选择磁体和霍尔传感器,使传感器上的磁场超过指定的 max-BOP,从而确保达到磁性阈值。