ZHDA299A June 2014 – December 2021 DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1
以车内用于控制电动车窗的开关为例。

每个翘板开关可以包含两个分别对应正向和反向的小型磁体,并且每个磁体下方安装有一个数字霍尔传感器。这样做可以确保当按钮未被按下时,传感器上的 B 场低于 Min-BRP,而按下按钮则会使传感器上的 B 场高于 max-BOP。这涉及磁体与传感器的选型组合,并需要考虑二者之间的间距。
在选择 DRV5032 开关时,多个器件版本可供选择:
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRV5023DU 北极响应单极输出 | BOP | -3.9 | -2.5 | -1.2 | mT |
| BRP | -3.5 | -1.8 | -0.9 | ||
| DRV5023DU 南极南响应单极输出 | BOP | 1.2 | 2.5 | 3.9 | |
| BRP | 0.9 | 1.8 | 3.5 | ||
| DRV5023FA、DRV5032FB、DRV5032FC | BOP | ±1.5 | ±3 | ±4.8 | |
| BRP | ±0.5 | ±1.5 | ±3 | ||
| DRV5032FD 南极南响应单极输出 | BOP | -4.8 | -3 | -1.5 | |
| BRP | -3 | -1.5 | -0.5 | ||
| DRV5032FD 南极南响应单极输出 | BOP | 1.5 | 3 | 4.8 | |
| BRP | 0.5 | 1.5 | 3 | ||
| DRV5032AJ | BOP | ±4 | ±7 | ±9.5 | |
| BRP | ±3 | ±5.6 | ±7.5 | ||
| DRV5032ZE | BOP | ±33 | ±47 | ±63 | |
| BRP | ±30 | ±43 | ±58 |
设计人员在选择磁体时,必须确定其材料和尺寸。可用材料包括陶瓷和不同的铁磁金属合金,设计人员需要在磁通密度、温度性能、机械特性和成本方面进行权衡。他们还须选择磁体的物理尺寸,以在传感器上产生适当的 B 场。此外,还可以采用磁通集中器,用于重定向和放大磁体的 B 场。
如要确定磁体产生的 B 场,请使用高斯计(或特斯拉计)进行测量。您还可以选用多种在线计算器,一些磁体供应商也会给出有限的 B 场特性参数。特定系统中的磁场会因穿透材料和附近元件的潜在相互作用而有所差异。