ZHDA298F May 2012 – August 2021 MSP430F6720A , MSP430F6721A , MSP430F6723A , MSP430F6724A , MSP430F6725A , MSP430F6726A , MSP430F6730A , MSP430F6731A , MSP430F6733A , MSP430F6734A , MSP430F6735A , MSP430F6736 , MSP430F6736A
整块评估板与 UART 通信由单路直流电压轨 (DVCC) 供电。DVCC 可通过 JTAG、外部电源或由交流市电经电容式电源获取。各种跳线接头和跳线设置可增加电路板的灵活性。接头 JP1 至 JP15 为上图所示 EVM 上全部的跳线接头。其中一些接头需要正确连接跳线,对应模块才能正常工作。表 5-1 列出了评估板上每根跳线的功能及其相关作用。
| 接头名称 | 主要功能 | 有效应用场景 | 注释 |
|---|---|---|---|
| JP1 | JTAG 电源选择 | JTAG 烧录时需安装跳线 | 跳线置于“INTERNAL”侧,选择外接 USB FET 作为 JTAG 电压源。跳线置于“EXTERNAL”侧,选择外部电源作为 JTAG 电压源。 |
| JP4 | DVCC 电源选择 | 运行期间安装跳线 | 跳线置于“VCC_PL”侧,选择板载电容降压电源提供的电压;跳线置于“VCC_EXT”侧,选择来自 JP3 的外部输入。 |
| JP3 | 外部电源输入 | 非跳线接头 | 使用外部源提供 DVCC 时,在此接入 VCC 和 GND。 |
| JP2 | 电流传感器参考端 | 将电流传感器 ΣΔ 的负输入端连接至 AGND | 使用电流互感器时,安装跳线。使用分流电阻时,不安装跳线。EVM 按出厂默认方式使用时,需在板上安装跳线 |
| AUX1 | AUXVCC1 选择 | 将 AUXVCC1 连接至 GND 以及 AUXVCC1 外部电源输入端。 | 不使用 AUXVCC1 时,必须安装跳线。取下跳线后,可通过该接口向 AUXVCC1 提供外部电压。 |
| AUX2 | AUXVCC2 选择 | 将 AUXVCC2 连接至 GND 以及 AUXVCC2 外部电源输入端。 | 不使用 AUXVCC2 时,必须安装跳线。取下跳线后,可通过该接口向 AUXVCC2 提供外部电压。 |
| AUX3 | AUXVCC3 选择 | 将 AUXVCC3 连接至 DVCC 以及 AUXVCC3 外部电源输入端。 | 如需使用 AUXVCC3,可安装跳线;取下跳线后,可通过该接口向 AUXVCC3 提供外部电压。 |
| JP7 | 隔离式有功电能脉冲 | 非跳线接头 | 隔离式输出端,可使用外部设备探测有功电能输出脉冲。 |
| JP8 | 隔离式无功电能脉冲 | 非跳线接头 | 隔离式输出端,可使用外部设备探测无功电能输出脉冲。 |
| SV1 | DVCC 电源抽头 | 非跳线接头 | 用于测量 DVCC,或向外部模块供电。 |
| SV2 | DGND 电源抽头 | 非跳线接头 | 用于测量 DGND,或向外部模块供电。 |
| RF1 + RF2 | TI EMK 接头 | 非跳线接头 | 用于连接标准 TI 无线评估模块套件 (EMK),例如 CC2530 或 CC3000 |
| ACT | 非隔离式有功电能脉冲 + GND | 非跳线接头 | 与交流电压之间无隔离。若无外部隔离,请勿连接外部设备。左侧引脚为信号端,右侧引脚则为接地端 (GND)。 |
| REACT | 非隔离式无功电能脉冲 + GND | 非跳线接头 | 与交流电压之间无隔离。若无外部隔离,请勿连接外部设备。左侧引脚为信号端,右侧引脚则为接地端 (GND)。 |