ZHDA298F May 2012 – August 2021 MSP430F6720A , MSP430F6721A , MSP430F6723A , MSP430F6724A , MSP430F6725A , MSP430F6726A , MSP430F6730A , MSP430F6731A , MSP430F6733A , MSP430F6734A , MSP430F6735A , MSP430F6736 , MSP430F6736A
功率和电能基于一帧内的有功和无功电能样本进行计算。这些样本经过相位校正并传递到前台进程,前台进程使用样本数量(样本计数)通过下方列出的公式计算有功功率和无功功率总和。
其中,
随后,根据每个帧的有功功率值计算消耗的电能,与后台进程中产生电能脉冲的方式类似,但不同之处在于:
对于无功电能,使用 90° 相移方法的原因有两个:
由于市电频率会发生变化,必须首先准确测量市电频率,然后相应地对电压样本进行相移。节 4.3.3中讨论了这一点。
该相移包含整数部分与分数部分:整数部分通过 N 个样本的延迟实现。分数部分由分数延迟滤波器实现(参见“相位补偿”)。