ZHDA298F May 2012 – August 2021 MSP430F6720A , MSP430F6721A , MSP430F6723A , MSP430F6724A , MSP430F6725A , MSP430F6726A , MSP430F6730A , MSP430F6731A , MSP430F6733A , MSP430F6734A , MSP430F6735A , MSP430F6736 , MSP430F6736A
MSP430F6736(A) 器件是新一代计量片上系统 (SoC),属于 MSP430F67xx 器件系列。该系列器件隶属于高性能 16 位 MSP430F6xxx 平台,新增多项功能,具备高灵活性,可实现稳定可靠的单相、两相及三相计量解决方案。不过,本应用报告仅阐述单相方案的实现方法。这些器件在能源测量中得以应用,并具有必要的架构来为之提供支持。
MSP430F6736(A) 搭载采用 MSP430CPUX 架构、主频 25MHz 的高性能 CPU。该模拟前端最多包含三路 24 位 ΣΔ 模数转换器 (ADC),采用支持差分输入的二阶 ΣΔ 架构。ΣΔ ADC (ΣΔ24) 可独立工作,能够输出 24 位测量结果。它们可以组合在一起,以便在同一个触发器上同时对电压和电流进行采样。此外,这款 ADC 还具有集成增益级,支持高达 128 的增益,可对低输出传感器进行放大。此芯片上的 32 位 x 32 位硬件乘法器可用于在能量计算期间进一步加速数学密集型运算。该软件支持计算单相电能计量的各种参数。电能测量期间计算的关键参数包括:电流和电压有效值、有功和无功功率、有功和无功电能、功率因数以及频率。
本应用报告所述 MSP430F6736(A) 源代码以及 EVM430-F6736 设计文件,可从具有增强型 ESD 保护功能的单相计量参考设计页面下载。