ZHDA298F May 2012 – August 2021 MSP430F6720A , MSP430F6721A , MSP430F6723A , MSP430F6724A , MSP430F6725A , MSP430F6726A , MSP430F6730A , MSP430F6731A , MSP430F6733A , MSP430F6734A , MSP430F6735A , MSP430F6736 , MSP430F6736A
市电电压通常为 230V 或 110V,需要降压至 1V 量级。电压模拟前端包含浪涌保护压敏电阻(本图未显示),后接简易分压器和 RC 低通滤波器,该滤波器用作抗混叠滤波器。
图 3-2 展示了 230V 市电电压输入对应的模拟前端电路。电压被降压至约 700 mV 有效值,峰值为 990 mV,并馈入正输入端,满足 ΣΔ 转换器的模拟输入限值。ΣΔ 的负输入端可接入零共模电压。此外,ΣΔ 具有 1.2 V 的内部基准电压,该电压可对外输出,必要时也可用作共模电压。GND 端参考零线电压或火线电压,具体取决于电流传感器的安放位置。
图 3-2 电压输入的模拟前端需要重点注意,正负两侧的抗混叠电阻取值不同。这是因为正端输入阻抗高得多,因此抗混叠滤波器选用阻值较小的电阻。若不遵循该设计,将产生数度的较大相移。