ZHDA298F May 2012 – August 2021 MSP430F6720A , MSP430F6721A , MSP430F6723A , MSP430F6724A , MSP430F6725A , MSP430F6726A , MSP430F6730A , MSP430F6731A , MSP430F6733A , MSP430F6734A , MSP430F6735A , MSP430F6736 , MSP430F6736A
图 2-1 展示了电子式电能表(也称作电表)在实际应用中的典型接线方式。支持的交流电压及对应电流规格为:230V 或 120V,50Hz 或 60Hz。LINE(火线)与 NEUTRAL(零线)标签代表电网提供的低压交流电。
图 2-1 电子仪表内部典型接线后续章节将提供电流、电压传感器、ADC 及其他硬件的更多信息。
图 2-2 展示了基于 MSP430F6736(A) 实现单相电能表应用的高层接口框图。图中显示了到市电的单相两线制星形连接,具有篡改检测功能。电流传感器连接到各路电流通道,并采用简易分压器来测量对应的电压。CT 有关联的负载电阻器,必须始终连接该电阻器以保护测量器件。CT 和负载电阻器的选型,需依据制造商和电能测量所需的电流范围确定。分流电阻的阻值由电流范围、SD24 增益设置以及传感器功耗共同决定。在选择电压通道的分压电阻器时,需要确保对市电电压进行分压后落在 MSP430™ SD24 有效的常规输入范围内。如需这些数值,请参见MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南 以及器件专属数据表(MSP430F673x、MSP430F672x 混合信号微控制器 和MSP430F673xA、MSP430F672xA 混合信号微控制器)。
图 2-2 基于 MSP430F6736(A) 的单相双线制星形连接L 与 N 分别代表火线电压和零线电压;只要器件引脚不会同时接入两路电压,L 和 N 可以互换。其他需要关注的信号为 PULSE1 和 PULSE2。这两路信号用于输出有功和无功电能脉冲,供精度检测和校准使用。