ZHDA298F May 2012 – August 2021 MSP430F6720A , MSP430F6721A , MSP430F6723A , MSP430F6724A , MSP430F6725A , MSP430F6726A , MSP430F6730A , MSP430F6731A , MSP430F6733A , MSP430F6734A , MSP430F6735A , MSP430F6736 , MSP430F6736A
每个相位的瞬时 I 和 V 信号累积在 48 位寄存器中。周期跟踪计数器和样本计数器会记录累积的周期数。当累积了大约一秒的样本后,后台进程会存储这些 48 位寄存器,并通知前台进程生成平均结果,例如 RMS 和功率值。周期边界用于触发前台求平均值进程,因为这一进程生成的结果非常稳定。
为了进行频率测量,需要在过零电压样本之间创建直线插值。图 4-4 展示了过零点附近的样本以及线性插值的过程。
图 4-4 频率测量由于噪声尖峰同样会导致错误,因此采用变化率检查来滤除可能的错误信号,确保用于插值的两个点为真实的电压过零点。例如,如果有两个负样本,那么噪声尖峰可能会使其中一个样本成为正样本,从而使该正负对看起来像是存在过零。
由此产生的周期间时序会通过一个弱低通滤波器,从而进一步消除周期间变化。这会产生稳定、准确并并抗噪声的频率测量值。