ZHDA278A August 2026 – August 2026 HDC1010 , HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
在图 2-3 中,一个更极性的分子污染了检测聚合物。由于整体介电常数与水蒸汽不同,因此 RH 输出也会发生变化。在这种情况下,可以预期负 RH 增益和正 RH 误差漂移。水蒸汽具有非常高的介电常数,如图 2-3 所示,即使与其他化学污染物相比也是如此。这意味着当环境 RH 较高时,RH 传感器输出将偏移,因为由于污染物的存在,能够穿透聚合物的高极性水蒸汽分子较少。相反,在较低的环境 RH 水平下,RH 输出会升高,因为极性分子会增加聚合物的整体介电常数。