ZHDA278A August 2026 – August 2026 HDC1010 , HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
积厚层灰尘、烟雾碎屑、油漆和保形涂层会在物理上阻止水分扩散至聚合物中。在这种情况下,即使环境 RH 发生变化,通常传感器 RH 输出也没有变化,或者 RH 增益为负且 RH 偏移为负。这种负增益可能会很大,具体取决于传感器被固体碎屑阻塞的面积。虽然图 2-5 显示固体污染分布在聚合物表面,但固体污染必须位于检测区域的内圈(存在电极传感器机制)中,才能影响 RH 精度。当污染物(在任何物质状态下)进入聚合物时,它会扩散到聚合物中。如果扩散污染物不在内部传感器区域,则它不会与电场相互作用,也不会影响传感器的电容。对于气体,这一点无关紧要,因为这些气体均匀分布在模腔空间上。但固体污染可以局部化。如果观察到固体污染,但未位于内部传感器区域或其附近,则不太可能影响 RH 精度。