这些优势均为在芯片中硬件原生设计,在晶圆制造阶段实现,并通过元件级车规认证验证:
- 出色的单核自检架构
- 通过直接集成到单核芯片布局中的独特硬件驱动自检机制,实现 ASIL B 功能安全目标,无需传统的锁步第二内核。
- 硬件物料清单 (BOM) 成本降低 40%
- 单核设计显著减小了裸片尺寸并优化了封装,与采用双核锁步设计的市场竞争对手相比,硬件 BOM 成本减少了高达 40%。
- 通过 AEC-Q100 1 级车规认证
- 该芯片完全符合严苛汽车环境要求,可在 –40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内提供电气和机械稳定性。
- 汽车级零缺陷制造
- 在专门的制造和组装工厂中制造,遵循严格的 IATF 16949 和 ISO 9001 质量管理体系,并由 Bureau Veritas® (BV) 进行全面审计,防止发生硬件和系统故障。