ZHDA264 August 2026 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1
MSP 边缘 AI 微控制器通过集成名为 TinyEngine™ NPU 的专用硬件加速器,在低延迟和高能效方面提供出色的性能。这种具有成本效益的设计支持各种神经网络层和混合数据类型(包括 8 位、4 位和 2 位权重),同时具有灵活的 CPU 和 DMA 集成能力,可将不受支持的层无缝卸载回主 CPU。
MSP 微控制器支持三种主要的机器学习模式,可在边缘高效处理传感器数据:分类、故障和异常检测以及回归。