ZHDA264 August   2026 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2汽车芯片的三个准入壁垒
  6. 3MSPM33 在汽车 BEL 应用中的优势
    1. 3.1 硬件和芯片级特性
    2. 3.2 软件和生态系统支持
    3. 3.3 MSP 边缘 AI 功能
  7. 4MSPM33C32 概述
  8. 5前照灯应用
  9. 6车身控制模块应用
  10. 7资源

软件和生态系统支持

该层由在芯片上运行的软件栈以及为加快客户合规认证和缩短上市时间而提供的全面文档组成:

  • 生产就绪型微控制器抽象层 (MCAL) 软件支持
    • 包含开箱即用的 MCAL 软件,可提供在标准 AUTOSAR 基本软件层中定义的基本核心元件。
  • 第三方汽车开放系统架构 (AUTOSAR®) 生态系统兼容性
    • 提供与行业标准第三方 AUTOSAR 开发套件(如 Elektrobit (EB) Tresos®)的原生兼容性,从而显著降低软件迁移障碍。
  • 精简的设计和重用效率
    • 利用模块化和分层软件架构来简化客户端开发周期,从而创建安全、高效且高度可重用的汽车电子系统。
  • 可供审计的合规性和交付文档
    • 提供全面的 ISO 26262 功能安全包;客户还可以通过 ti.com 申请并立即下载完整的生产件批准程序 (PPAP) 文档。