ZHDA264
August 2026
MSPM33C321A
,
MSPM33C321A-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
汽车芯片的三个准入壁垒
3
MSPM33 在汽车 BEL 应用中的优势
3.1
硬件和芯片级特性
3.2
软件和生态系统支持
3.3
MSP 边缘 AI 功能
4
MSPM33C32 概述
5
前照灯应用
6
车身控制模块应用
7
资源
5
前照灯应用
丰富的定制外设
20 个 PWM 通道:可驱动多个 LED 灯串、矩阵、冷却风扇和步进电机(用于灯光位置调节)。
20 个 ADC 通道:提供同步多通道采样,以实现精确的 NTC 温度和电压监控。
密集的通信矩阵
四个 CAN-FD:实现与车身控制模块 (BCM) 或非板载网络的高速主干通信。
四个 SPI:是高级 LED 驱动器(例如 TPS92682 和 TPS92520)高速多通道控制的优秀选择。
三个 UART 和两个 I2C:与本地 DC/DC 稳压器和辅助传感器无缝连接。
高性能和计算能力
搭载 FPU 的 160MHz
Cortex®
-M33:具备充足的高密度运算能力,可无延迟地运行复杂的矩阵 LED/ADB 像素级控制算法。
高级安全性和存储器
Arm TrustZone 和不可更改 RoT:确保固件免遭黑客攻击,提供安全启动和硬件隔离分区。
搭载 ECC 的大容量存储器:高达 1MB 的闪存和具有纠错码 (ECC) 的 256kB SRAM,可防止因恶劣汽车 EMI 而导致数据损坏。
无缝汽车生态系统
AUTOSAR 支持:包括 MCAL 驱动程序,可加速标准汽车软件开发。
图 5-1
前照灯应用方框图