ZHDA261 August   2026 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2SERDES PLL SSC - Linux SDK 配置
    1. 2.1 SSC 的 DTS 配置
    2. 2.2 DTS 编译
    3. 2.3 将器件树 Blob (DTB) 复制到 SKEVM 启动 SD 卡
  6. 3低频周期信令 (LFPS)
  7. 4CP0 - CP1 发送码型设置
  8. 5总结
  9. 6参考资料

低频周期信令 (LFPS)

对于 LFPS 测试(如下所示),当 USB3.0 接收器 (RX) 在通过 USB-IF 主机测试装置 1 连接到示波器后检测到 50Ω 端接电阻时,USB 链路就会启动。这会使端口状态和控制 (PORTSC) 寄存器 (0x0F410490) 的端口链路状态 (PLS Rx) 从 Rx.Detect (0x0A0002A0) 切换到轮询状态 (0x0E0002E0)。然后 TX 开始连续发送 LFPS 突发脉冲。LFPS 码型专门用于以下测试。

  1. LFPS 峰值间差动输出电压
  2. LFPS 周期
  3. LFPS 突发脉冲宽度
  4. LFPS 重复时间间隔
  5. LFPS 上升时间
  6. LFPS 下降时间
  7. LFPS 占空比
  8. LFPS 交流共模电压

大约 16.5MHz 的极低频突发脉冲大约每 11μs 发生一次,其波形如下图所示。

 LFPS 示波器波形  LFPS 示波器波形图 3-1 LFPS 示波器波形