ZHDA261 August 2026 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442
AM64x USB3.0 物理接口原生支持 SSC,但 Linux SDK 版本:12.00.00.07.04 及更早版本默认未使能 SSC。这一遗漏可能是由于早期芯片调试活动需要旁路 SERDES PLL SSC。在处理器 Linux SDK 中,AM64x USB3.0 子系统的集成通过配置器件树源文件 (DTS) 来完成。要在 SK-AM64B 入门套件板上为 USB3.0 SERDES PLL 使能 SSC,需要修改以下位置的 k3-am642-sk.dts。
<SDK_INSTALL_DIR>/board-support/ti-linux-kernel-<version>/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am642-sk.dts
根据 USB 3.0 规范,USB 3.1 Gen 1 SSC 要求规定调制速率在 30 至 33kHz 之间,采用三角波调制,并且下展频调制深度在 0.4% 至 0.5% 之间,如下图所示。

要实现这些更改,需要在 DTS 的 SERDES 向导封装器 (WIZ) 节点 &serdes_wiz0 中添加以下代码。
ti,core-clk-sel = <1>; /* Select internal ref clock */
ti,ssc-enable; /* Enable SSC */
ti,ssc-type = <1>; /* 1 for Downspread */
ti,ssc-frequency-hz = <33000>; /* 33kHz fmod */
ti,ssc-depth-per-mil = <5>; /* 0.5% depth */
cdns,ssc-mode = <2>; /* 2 for SSC enabled (internal) */
下图显示了更新后的配置,该配置使用三角波 SSC 调制曲线和下展频调制输出来使能 SSC。