ZHDA252 July   2026 TMUX1108

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2信号链架构
  6. 3变送器和传感器类型
    1. 3.1 流量变送器
    2. 3.2 液位变送器
    3. 3.3 压力变送器
    4. 3.4 温度变送器
    5. 3.5 接近传感器
    6. 3.6 气体化学电池过程分析传感器
  7. 4总结
  8. 5参考
  9. 6修订历史记录

液位变送器

液位变送器也采用超声波方案,通过测量容器或管道中液体的距离和位置来确定液位。传感器安装在被测结构顶部附近,传感器发射的超声波脉冲到达液体表面后反射回来。传感器根据发射 (TX) 信号与接收 (RX) 信号之间的时间差计算液位。在此应用场景中,具有低 Ron 和低电荷注入的模拟开关可将信号失真降至最低。

器件型号Vcc 范围 (V)通道计数配置Ron (Ω)特性
TMUX723444V42:13.5
  • 闩锁效应抑制
  • 1.8V 逻辑电平
SN74LVC2G66521:16
TS5A3160512:11
  • 断电保护