ZHDA252 July   2026 TMUX1108

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2信号链架构
  6. 3变送器和传感器类型
    1. 3.1 流量变送器
    2. 3.2 液位变送器
    3. 3.3 压力变送器
    4. 3.4 温度变送器
    5. 3.5 接近传感器
    6. 3.6 气体化学电池过程分析传感器
  7. 4总结
  8. 5参考
  9. 6修订历史记录

流量变送器

流量变送器持续测量流体速度,通常采用电磁或超声波技术实现。超声波流量计通常与传统模拟开关设计配合使用。超声波流量计通过计算超声波脉冲在流体介质中沿上游和下游方向传播的渡越时间差来测量流体速度。一种典型的简单设计是在管道上安装两个压电式传感器:一个作为变送器 (TX),另一个作为接收器 (RX)。由于下游信号比上游信号更快到达,因此可根据该渡越时间 (ToF) 差计算流速。这种渡越时间超声波测量方法通常用于液体和气体流量测量,并可适用于较宽范围的管径。

有关如何在系统中最大化传感器数量的更多信息,请参阅《切换超声波和超声波信号》 应用手册。

器件型号 Vcc 范围 (V) 通道计数 配置 Ron (Ω) 特性
TS5A23157 5 2 2:1 10
TMUX4819 5(±15V 信号) 1 2:1 5
  • 支持高于电源电压的输入电压
  • 支持负电压
  • 兼容 1.2V 的控制输入
  • 兼容 1.8V 的控制输入
  • 失效防护逻辑
  • 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
  • 断电保护
TMUX1109 5 2 4:1 2.5
  • 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
TMUX9832 220 32 1:1 请参阅数据表
  • 兼容 1.8V 的控制输入
  • 菊花链模式
  • 输出端上集成泄漏电阻器
  • 支持高于电源电压的输入电压