ZHDA252 July   2026 TMUX1108

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2信号链架构
  6. 3变送器和传感器类型
    1. 3.1 流量变送器
    2. 3.2 液位变送器
    3. 3.3 压力变送器
    4. 3.4 温度变送器
    5. 3.5 接近传感器
    6. 3.6 气体化学电池过程分析传感器
  7. 4总结
  8. 5参考
  9. 6修订历史记录

接近传感器

接近传感器通常采用电容式、电感式或超声波感测元件实现,通过检测电容、磁场或反射声波的变化来检测物体是否存在。这些设计通常需要多个感测元件,因此需要优化信号布线设计。可通过不同配置将信号切换至 ADC,实现时分扫描,或利用集成式断电保护功能实现隔离。

器件型号Vcc 范围 (V)通道计数配置Ron (Ω)特性
TS5A3159A512:10.7
  • 断电保护

SN74LVC2G66521:16
TS5A3166511:10.7
TMUX54115041:121
  • 1.8V 逻辑电平