ZHDA252 July   2026 TMUX1108

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2信号链架构
  6. 3变送器和传感器类型
    1. 3.1 流量变送器
    2. 3.2 液位变送器
    3. 3.3 压力变送器
    4. 3.4 温度变送器
    5. 3.5 接近传感器
    6. 3.6 气体化学电池过程分析传感器
  7. 4总结
  8. 5参考
  9. 6修订历史记录

压力变送器

压力变送器通常基于压阻式或电容式惠斯通电桥感测元件构建。高性能压力变送器可采用两个电桥元件,以提高灵敏度、精度和温度稳定性。使用 2:1 MUX 在馈入放大器/ADC 的正负参考电压之间进行切换,从而实现快速、高效测量,并减少对多个 ADC 输入的需求。对于需要更多感测元件或更高激励电压的系统,可提供更多通道和更高电压选项。

器件型号Vcc 范围 (V)通道计数配置Ron (Ω)特性
TS5A3159A512:10.7
  • 断电保护

TMUX62193612:12
  • 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
TMUX723444V42:13.5
  • 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 闩锁效应抑制