ZHDA243 July   2026 AM13E23019

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TI AM13E230x 简介
    2. 1.2 TI MCU 的 AI 工具链简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 EPI 的 Sysconfig 设置
      1. 2.1.1 刷新计数
      2. 2.1.2 EPI 时钟分频器
    2. 2.2 用于外部 SRAM 执行的 AI 模型库部署
      1. 2.2.1 第 1 步:将 AI “.a”文件添加到 CCS 工程中
      2. 2.2.2 第 2 步:链接器脚本更改 (`linker_m33_ti_arm_clang.cmd`)
      3. 2.2.3 'main.c' 变更
        1. 2.2.3.1 包含头文件
        2. 2.2.3.2 声明由链接器生成的符号
        3. 2.2.3.3 memcpy 函数
        4. 2.2.3.4 将条目函数放在 SDRAM 部分中
        5. 2.2.3.5 Main() 引导顺序
      4. 2.2.4 第 4 步:CSS 项目验证
    3. 2.3 硬件设计最佳实践
  6. 3总结
  7. 4参考资料

刷新计数

刷新计数基于外部时钟速度、每个组的行数及刷新周期。RFSH 字段表示需要自动刷新之前还需要多少个外部时钟周期。正常公式为:

方程式 1. RFSH≤t_Refresh_us ∕ number_rows ∕ ext_clock_period_us

刷新周期通常为 64ms,即 64000us。行数通常为 4096 或 8192。ext_clock_period 是以 us 表示的值,可通过将 1000 除以时钟速度 (MHz) 来推导得出。因此,50MHz 为 1000 / 50 = 20ns,或 0.02us。如果系统时钟在 50MHz 下运行且 EPIBAUD 寄存器值为 0 的情况下,则典型的 SDRAM 为每个存储体 4096 行:

方程式 2. R F S H = 64000 ∕   4096 ∕   0.02 =   15.625 u s ∕   0.02 u s = 781.25

RFSH 字段中的默认值为 750 十进制,即 0x2EE,以提供安全裕度并提供每次刷新 15us。请注意,此数字必须始终小于或等于方程式 2 要求的值。如果使用大于所允许的数字,SDRAM 刷新频率不足,数据将丢失。