ZHDA243 July   2026 AM13E23019

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 TI AM13E230x 简介
    2. 1.2 TI MCU 的 AI 工具链简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 EPI 的 Sysconfig 设置
      1. 2.1.1 刷新计数
      2. 2.1.2 EPI 时钟分频器
    2. 2.2 用于外部 SRAM 执行的 AI 模型库部署
      1. 2.2.1 第 1 步:将 AI “.a”文件添加到 CCS 工程中
      2. 2.2.2 第 2 步:链接器脚本更改 (`linker_m33_ti_arm_clang.cmd`)
      3. 2.2.3 'main.c' 变更
        1. 2.2.3.1 包含头文件
        2. 2.2.3.2 声明由链接器生成的符号
        3. 2.2.3.3 memcpy 函数
        4. 2.2.3.4 将条目函数放在 SDRAM 部分中
        5. 2.2.3.5 Main() 引导顺序
      4. 2.2.4 第 4 步:CSS 项目验证
    3. 2.3 硬件设计最佳实践
  6. 3总结
  7. 4参考资料

TI AM13E230x 简介

AM13E230x 微控制器 (MCU) 属于 AM13x 高度集成的低功耗 32 位 MCU 系列,该 MCU 系列基于 Arm Cortex-M33 32 位 CPU,工作频率最高可达 200MHz。这些实时控制优化型 MCU 提供高性能模拟,控制和数字外设集成。MCU 提供具有内置纠错码 (ECC) 且高达 512KB 的嵌入式闪存程序内存(2 个 256KB 存储体)以及具有硬件奇偶校验且高达 128KB 的 SRAM。也提供更小的内存配置型号。

通过一个 MCAN 和多达 6 个 UNICOMM 外设支持增强型通信接口,从而支持 UART/LIN,I2C/SMBUS 和 SPI 的组合。为了连接外部器件或内存,高速 EPI 可以连接到 SDRAM 或异步 RAM 器件,例如 FPGA 或 ASIC。


 AM13E230x 功能框图

图 1-1 AM13E230x 功能框图