ZHDA234 July   2026 TPS53676 , TPS544A28 , TPS544B28 , TPS546A24A , TPS546B24A , TPS546B25 , TPS546C25 , TPS546E25 , TPSM8D6C24 , TPSM8S6C24

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

简介

现场可编程门阵列 (FPGA) 是精密且功能强大的处理器。为充分发挥先进半导体工艺技术的优势并保持高性能水平,若干新型 FPGA 需要采用优化的电源管理方案和电压供给。设计人员必须考虑每个电源轨的功耗,并采用负载点设计来布局电路板,该设计需集成必要功能,为每个电源轨提供实用的工作电压。本文简要介绍了几款 DC/DC 控制器、转换器和电源模块,它们支持需要智能电压识别 (SmartVID) 的 Altera® FPGA,并提供了一种优化的电源管理方法。

SmartVID

某些包含特定可订购零件号后缀的 Altera、Agilex™ 和 Stratix™ FPGA,其制造时采用经过精确校准的电压,以确保最佳性能。借助 SmartVID,开关电源会动态调整向 FPGA 的供电电压电平,以应对工艺变化,并优化处理器性能。请参阅 Altera 文档以确定哪个 FPGA 可订购零件号 (OPN) 需要 SmartVID。根据 FPGA 系列的不同,SmartVID 在PMBus接口中需要特定的命令。

  • VOUT_MODE:确定 VOUT 相关命令的格式
  • VOUT_COMMAND:调整输出电压
  • READ_VOUT:验证输出电压
  • STATUS_BYTE:返回稳压器状态
  • CLEAR_FAULTS:清除所有故障位

SmartVID 要求 FPGA 制造商的固件必须支持某些 PMBus 功能。

  • PMBus 修订版 1.3 或更高版本
  • 100kHz 和 400kHz 的时钟速度
  • 支持 7 位地址
  • 可配置的欠压、过压、欠流和过流设置
  • 直接或线性模式运行
  • 特定 FPGA 的可配置上电电压
  • 无需供应商特定命令即可运行(例如,密码、写保护)

适用于 SmartVID 的 PMBus 电压稳压器推荐

器件IoutVIN类型可堆叠控制封装
TPS53676取决于 CSD95410 的数量4.5-17控制器N+M ≤ 7 相 (280A)D-CAP+6mm × 6mm QFN
TPSM8D6C2470A4-16V模块是,2 个 (140A)电流模式16mm × 20mm × 4.3mm
TPSM846E2550A4-18V模块是,4 个 (200A)D-CAP48.75mm × 7.5mm × 4.3mm BGA
TPS546E2550A4-18V转换器是,4 个 (200A)D-CAP45mm × 6mm QFN
TPS546B24A20A4-16V转换器是,4 个 (160A)电流模式5mm × 7mm QFN
TPSM846C2635A4-18V模块是,4 个 (140A)D-CAP48.75mm × 7.5mm × 3.95mm BGA
TPSM8S6C2435A4-18V模块是,4 个 (140A)电流模式16mm × 11mm × 4.3mm
TPS546C2535A4-18V转换器是,4 个 (140A)D-CAP44mm × 5mm QFN
TPS546B2525A4-18V转换器是,4 个 (100A)D-CAP44mm × 5mm QFN
TPS544B2820A4-16V转换器否D-CAP43 × 3 (3.5)mm QFN
TPS546B24A20A4-18V转换器是,4 个 (80A)电流模式5mm × 7mm QFN
TPS544A2812A4-16V转换器否D-CAP43mm × 3mm QFN
TPS546A24A10A4-18V转换器是,4 个 (40A)电流模式5mm × 7mm QFN
TPS544A286A4-16V转换器否D-CAP43mm × 3mm QFN

控制架构

电流模式控制对于受益于可预测开关频率的应用而言是绝佳选择。表格中的电流模式控制器件集成了振荡器,该振荡器可同步至外部频率,因此这种控制架构对于使用噪声敏感型模拟前端 (AFE) 及其他模拟电路的应用也是非常理想的选择。D-CAP4 是恒定导通时间架构的最新版本,能够实现更快的瞬态响应时间,并在输出电容更小的条件下,提供更严格的输出过压和欠压过冲控制。D-CAP+ 是恒定导通时间架构的另一种衍生版本,专为快速瞬态响应而设计,并在多相应用中需要真正电流检测时使用,这类应用可借助下垂补偿(负载线)进一步降低输出电压的过冲和欠冲。

SmartVID 与 SVID 之间的关系

虽然缩写有些相似,但智能电压识别 (SmartVID) 与串行电压识别 (SVID) 有所不同。SVID 是英特尔 Xeon® 可扩展处理器系列的专有接口,它利用额外的数字接口以及专用的寄存器、报警、时钟和双向数据引脚。SVID 的时钟频率远高于用于 SmartVID 的 PMBus,使处理器能够更快地响应任何热、电压、功耗或故障状况。电压的微小调整会实时进行,以平衡性能与功耗之间的折中。由于许多带有 SVID 的开关稳压器也集成了 PMBus 接口,因此 SVID 稳压器仍可用于 SmartVID 应用,但需要特别留意:引脚配置功能可能会被削减以保持较低的器件引脚数,这意味着开关稳压器的配置只能通过串行 PMBus 命令来完成。TPS544B27W 是集成 PMBus 接口和 SVID 总线的 SVID DC/DC 转换器的一个示例。

资源