ZHDA228 July   2026 TMCS1143 , TMCS1148

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2动机与讨论
  6. 3方法
  7. 4结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

方法

本实验对 TMCS1143EVM 进行了改装,以在多个位置安装 ISOTMP35R 传感器,旨在进行梯度测量并评估各种方案,以在应用中成功再现所需的温度。此外,还使用了一个安装在柔性电缆上的 TMP118 传感器,并通过 Kapton 胶带将其直接固定至待测的 TMCS1143 引线框。采用多个传感器的目的是考察应用中的各种放置位置,并寻找能够最紧密跟踪 TMP118 所测引线框温度的传感器。下面的图 3-1 和图 3-2 分别显示了印刷电路板顶层和底层的 Altium 呈现 3D 图,而图 3-3 显示了 TMP118 在引线框上的放置位置。

 改装后的 TMCS1143EVM,顶视图图 3-1 改装后的 TMCS1143EVM,顶视图
 改装后的 TMCS1143EVM,底视图图 3-2 改装后的 TMCS1143EVM,底视图
 PCB 上的 TMP118 柔性电缆放置位置图 3-3 PCB 上的 TMP118 柔性电缆放置位置

对于电流传输,在负载共担模式下采用两个并联 Keysight N7971A 电源,以构建能够生成高达 200A 电流的单电源。IN+ 和 IN- 侧各采用了约 4 英尺的 2AWG EastPenn 焊接电缆,这些电缆从电源的共同输出点引出,并通过 Amphenol 的 8mm RADSOK 快速断开系统进行端接。随后,将另一组约 1 英尺(也是 2AWG)的较短电缆与 RADSOK 组连接,并通过带有标准不锈钢紧固件的 Penn Union SLU125 压接端子连接至电路板输入端。每个 ISOTMP35 均通过 Keysight 34401A DMM 在慢速 6 位模式下进行测量,以帮助测量噪声平均值。所有测试均在实验室环境温度或 125°C 的 Test Equity 115A 烘箱中进行。该烘箱已经过校准,精度为 ±1°C。需要注意的是,此处所使用焊接电缆的额定温度为 105°C;在温度升高的情况下,这些电缆产生的热量可能会在一定程度上降低 125°C 时器件的整体潜力,但选择它们是因为系统需要电缆具备柔韧性以满足电缆管理要求。图 3-4 中所示为此设置的系统方框图。结温通过内部验证工具测得,具体方法是通过与器件连接的 TI-SCB 将器件置于内部测试模式。

 实验系统方框图图 3-4 实验系统方框图