ZHDA228 July 2026 TMCS1143 , TMCS1148
在现代电气化系统中,功率密度的急剧提升以及 PCB 铜箔用量的减少,为 TMCS114x 系列等封装内霍尔效应电流传感器构筑了严苛的热环境。本文对 TMCS1143 传感器中使用的 DVF 封装进行了全面的热分析。本文研究了两种互补的特性评估方法:(1) 基于电流的传统方法:通过对稳态电流温度数据进行最佳曲线拟合来推导结温;(2) 替代方法:使用隔离式温度传感器 IC ISOTMP35R 直接监测环境温度和引线框温度。结果表明,在超出低电流工作范围后,引线框中耗散的功率会迅速超越静态芯片功率,这会导致传统的 JEDEC 模型低估结温。在较高功率下,引线框温度升高与结温之间表现出线性关系,产生的有效热阻约为 5°C/W,该热阻在 TMCS143 评估模块的测试温度范围内保持一致。