ZHDA228 July 2026 TMCS1143 , TMCS1148
封装内霍尔效应器件在最高 125°C 的环境温度下工作,而芯片结温可承受高达 165°C 的温度。之所以需要更高的结温额定值,是因为即使在器件的最高环境温度工作点,检测电流的内部功率耗散也会产生额外的热量。设计人员通常掌握的热数据限制为 125°C 最高环境温度规格和标准 JEDEC 热指标。要在该环境温度下达到规定的最大电流,PCB 布局必须复制器件评估模块或测试装置的铜箔体积与重量。这一要求带来一个实际的挑战:为了展示器件峰值性能,评估板通常比实际应用中的尺寸要大。霍尔效应传感器的评估模块通常与用于热参数特性评估的标准 JEDEC 参考板存在显著差异。这些差异在应用于实际设计时会引入热指标的偏差。
封装内霍尔传感器的电流热管理涉及多个相互依赖的因素:
JEDEC 热模型以 Rθ 参数为特征,是估算器件温度点的行业标准。最常用的参数是 RθJA,该参数将环境温度与芯片结温相关联。该参数简化了结温的估算:仅需一次环境温度测量,即可直接计算出典型条件下的结温。JEDEC 标准针对特定参考 PCB 布局对这些参数进行特性评估,而与该布局的任何偏差都会给计算得出的热响应带来误差。
将标准 JEDEC 热模型应用于封装内霍尔传感器时,存在一个关键限制。JEDEC 特性评估假设芯片静态电流耗散是模型中的主要热源。对于大电流下的霍尔传感器,这一假设不再成立:引线框的功耗成为主要热源,而静态电流的功耗贡献变得微不足道。主要热源的这种变化会导致在大电流条件下,热响应与标准 JEDEC 模型出现偏差。
这种行为并非永久性的,随着 IC 功耗的变化,热系数也会随之变化。随着电流减小和引线框功率耗散降低,芯片热贡献的相对重要性逐渐增加。在零电流(静态工作)时,热模型会收敛回更符合原始 JEDEC 特性评估的值,就像在放大器低信号电平下偏移误差占主导地位一样。