ZHDA226
July 2026
AM13E23019
,
AM13E232N9
1
摘要
商标
1
简介
1.1
DroneCAN:协议概述及主要特性
1.2
AM13E230x 概述:
1.2.1
为什么选择将 AM13E230x 用于 DroneCAN
2
系统架构
2.1
软件栈概述
2.2
Libcanard-MCAN 接口层:TX 和 RX 流程
2.2.1
TX 流程
2.2.2
RX 流程
3
软件应用程序概述
3.1
工程结构
3.2
SysConfig 外设配置
3.3
内存池分配
4
硬件设置
5
运行示例和测试结果
6
关键陷阱
7
结语
8
Tools and Software
4
硬件设置
图 4-1
硬件设置
硬件连接:
主机工作站至 AM13E230X
:为 AM13E230X 芯片供电并用作主控制接口。
AM13E230X 至 CAN 总线接口(或 CAN 总线接口至 AM13E230X)
三线 CAN 连接:
CAN-H
、
CAN-L
和
GND
将芯片链接至 CAN 总线接口模块。
CAN 总线接口至 GUI 工具或主机工作站
CAN 总线接口(通过 USB)连接到运行 GUI 工具的任意机器。该连接可以是主机工作站,也可以是仅运行 GUI 的独立机器。