ZHDA225 July 2026 TAA5212 , TAA5242 , TAC5211 , TAC5242 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242
与任何其他数据转换器一样,DAC 的性能在很大程度上取决于纯净电源。电压波动、稳压器的开关噪声和电磁干扰都可以耦合到敏感的模拟电路中。
强烈建议使用干净电源,因为它可以为电路板和 DAC 以及板上的其他 IC 提供稳定、无噪声且稳压良好的电源。低噪声电源在直流输出上叠加的交流纹波或高频噪声极小。当负载电流突然变化时,它还能提供低 EMI 和快速瞬态响应。
确保拥有干净电源的一项重要做法是在 DAC 的电源引脚上添加去耦/旁路电容器。必须注意的是,去耦电容器是每个单独电源引脚的专用电容器。即使多个电源引脚的电压电平或电源电压源相同,、仍必须为每个引脚添加专用去耦电容器 (图 2-3)。通常,我们会在每个电源引脚上添加多个不同数量级范围的旁路电容器,以抑制宽频谱范围内的噪声。高频噪声需要小型电容器(例如 100pF 陶瓷电容器),而低频噪声需要较大的电容值 (1µF)。TI 建议使用低 ESR(等效串联电阻)电容器(例如陶瓷电容器)来最大限度地减少纹波和噪声。这些去耦电容器必须尽可能靠近芯片上对应的引脚放置。
图 2-3 连接到每个电源引脚的旁路电容器 (PCM1680)使用较干净电源的另一种常见做法是添加铁氧体磁珠或 LC 滤波器来滤除电源线路中的高频噪声。这些铁氧体磁珠必须放置在电源入口点的输入端。