ZHDA225 July   2026 TAA5212 , TAA5242 , TAC5211 , TAC5242 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 内部噪声(在 IC 内)
      1. 2.1.1 噪声整形与噪声滤除
      2. 2.1.2 避免内部数字模块与模拟模块之间的噪声耦合
    2. 2.2 外部噪声
      1. 2.2.1 时钟抖动
      2. 2.2.2 电源
    3. 2.3 PCB 设计和布线产生的噪声
  6. 3总结
  7. 4参考资料

时钟抖动

时钟抖动将引入采样误差,从而导致 SNR 降低。抖动可能导致失真和本底噪声增加。本底噪声增加会直接造成 SNR 性能下降。方程式 4 将抖动误差对 SNR 的影响量化为

方程式 4. SNR=20log⁡(Vp/22πfin Vp.tj/2)=-20log⁡(2πfintj)

其中 tj、fin 和 Vp 分别表示信号的抖动、输入频率和振幅。在提供的参考文献 4 中,您可以详细了解抖动与 SNR 关系以及上述公式的推导。