ZHDA225 July   2026 TAA5212 , TAA5242 , TAC5211 , TAC5242 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 内部噪声(在 IC 内)
      1. 2.1.1 噪声整形与噪声滤除
      2. 2.1.2 避免内部数字模块与模拟模块之间的噪声耦合
    2. 2.2 外部噪声
      1. 2.2.1 时钟抖动
      2. 2.2.2 电源
    3. 2.3 PCB 设计和布线产生的噪声
  6. 3总结
  7. 4参考资料

外部噪声

选择好 DAC 后,下一步是设计一个可以在电路板和外部元件不出现任何性能下降的情况下实现 DAC 性能的电路板。时钟和电源是注入系统噪声的两个主要来源。我们将简要介绍导致系统噪声较高的因素,以及如何应对这些因素以获得更好的噪声性能。