ZHDA225 July 2026 TAA5212 , TAA5242 , TAC5211 , TAC5242 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242
尽管 DAC 技术取得了进步,但噪声仍然是影响音频质量的一个重要因素。DAC 中引入的噪声会降低信号保真度,减小动态范围并影响监听器的体验。
噪声是一种不需要的信号,与主信号和预期信号一起存在。噪声本质上是随机的,也是不必要的,尤其是在音频系统中。音频 IC(内部)或音频 IC 所在的电路板、外部元件和布局(外部)中有许多不同的噪声源。虽然有许多不同的噪声源,但有几种方法可以降低或抑制噪声。在本应用手册中,我们将介绍不同的噪声源以及如何最大限度地降低噪声对所需音频信号的影响。
本主题将分为两部分。首先,讨论 IC 中的噪声以及通过设计和选择架构来降低或消除噪声的方法,然后讨论主 IC 外部和系统内的噪声。