ZHDA212 December   2025 CC2340R5MODA

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1射频功能和频率范围
  5. 2FCC 及 IC 认证和声明
    1. 2.1 FCC
    2. 2.2 CAN ICES-3 (B) 和 NMB-3 (B) 认证和声明
    3. 2.3 终端产品标示
    4. 2.4 器件分级
    5. 2.5 FCC 定义
    6. 2.6 同时传输评估
  6. 3 欧盟及英国认证和声明
    1. 3.1 射频暴露信息 (MPE)
    2. 3.2 简化版 CE 符合性声明
    3. 3.3 报废电子电气设备 (WEEE)
    4. 3.4 OEM 和主机制造商的责任
    5. 3.5 天线规格
  7. 4终端产品标示

简化版 CE 符合性声明

德州仪器 (TI) 特此声明无线电设备类型 CC2340R5MODAN0MHAR 符合 2014/53/EU 指令。

可以通过以下互联网地址获取 EU 符合性声明的全文: