ZHDA212 December 2025 CC2340R5MODA
TI CC2340R5MODAN0MHAR 模块经 FCC 认证为单模块发送器。该模块是经 FCC 认证且带模块化授权的无线电模块。
用户应请注意,未经合规负责方明示同意的任何更改或改动都可能导致用户操作本设备的授权失效。
该器件符合 FCC 规则的第 15 部分。运行同时受以下两项条件制约:
FCC 射频辐射暴露声明:
本设备符合针对非受控环境设定的 FCC 辐射暴露限制。安装和操作本设备时,辐射体和身体之间的最小距离应为 20cm。
根据 FCC 规则第 15 部分的规定,本设备已经过测试,证明符合针对 B 类数字设备的限制要求。这些限制旨在针对住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。本设备会产生、使用并可辐射射频能量,如不按照指导手册进行安装和使用,可能会给无线电通讯带来有害干扰。但是,不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰(可通过关闭和打开设备来确定),建议用户尝试采取以下一种或多种措施来纠正干扰: