ZHDA212 December 2025 CC2340R5MODA
主机器件的设计特性和配置差异很大,因此模块集成商应遵循以下有关器件分级和同步传输的指导原则,并从其首选监管测试实验室寻求指导,以确定监管指导原则将如何影响器件合规性。监管流程的主动管理可更大限度地减少因计划外测试活动而导致的意外进度延迟和成本。
模块集成商必须确定其主机器件与用户身体之间所需的最小距离。FCC 提供了器件分级定义,以帮助用户作出正确的决定。请注意,这些分级只是指导原则;严格遵守器件分级可能不会满足监管要求,因为近体器件的设计细节可能差异很大。您的首选测试实验室能够帮助确定适用于主机产品的器件类别以及是否必须向 FCC 提交 KDB 或 PBA。
您使用的模块已获得针对移动应用的模块化批准。可能需要对便携式应用进行进一步的射频接触 (SAR) 评估。无论器件分级如何,主机/模块组合都可能还需要接受 FCC 第 15 部分测试。您的首选测试实验室将能够帮助用户确定主机/模块组合所需的确切测试。