ZHDA212 December   2025 CC2340R5MODA

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1射频功能和频率范围
  5. 2FCC 及 IC 认证和声明
    1. 2.1 FCC
    2. 2.2 CAN ICES-3 (B) 和 NMB-3 (B) 认证和声明
    3. 2.3 终端产品标示
    4. 2.4 器件分级
    5. 2.5 FCC 定义
    6. 2.6 同时传输评估
  6. 3 欧盟及英国认证和声明
    1. 3.1 射频暴露信息 (MPE)
    2. 3.2 简化版 CE 符合性声明
    3. 3.3 报废电子电气设备 (WEEE)
    4. 3.4 OEM 和主机制造商的责任
    5. 3.5 天线规格
  7. 4终端产品标示

射频功能和频率范围

CC2340R5MODAN0MHAR 设计用于在 2.4GHz 频段工作。

注:

每个 2.4GHz 频段中传输的最大射频功率为 10dBm。