ZHDA209 July   2026 AM13E23019

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 处理器在环 (PIL)
  6. 3 先决条件
  7. 4 在 AM13x 上对电流控制算法进行基准测试
    1. 4.1 引用 C28x 示例仿真模型
    2. 4.2 为 F28379D 配置的仿真模型
    3. 4.3 仿真结果
  8. 5 隔离算法:将子系统转换为模型引用
    1. 5.1 转换过程
    2. 5.2 为“处理器在环”配置的转换后模型引用块
  9. 6 为 AM13x PIL 配置模型引用
    1. 6.1 目标硬件选择
    2. 6.2 SysConfig 配置
  10. 7 SIL/PIL Manager
    1. 7.1 启动 SIL/PIL Manager 并运行 PIL
      1. 7.1.1 仿真时间注意事项
      2. 7.1.2 PIL 结果:显示数值验证
      3. 7.1.3 PIL 结果:执行性能分析
  11. 8 优化并重新进行性能分析
    1. 8.1 PIL 结果:采用单精度数据类型和正弦/余弦 TMU
    2. 8.2 显示 TMU 函数的代码生成报告
    3. 8.3 通过“比较运行”选项启用代码视图
    4. 8.4 PIL 结果:使用单一数据类型和正弦/余弦 TMU 执行性能分析
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

摘要

基于模型的设计工作流程要求越来越高,不仅要在仿真条件下进行算法验证,而且要在实际处理器执行条件下直接在目标嵌入式硬件上进行算法验证。在目标硬件上对 Simulink 算法模型进行基准测试可提供定量执行时间和资源利用率数据,仅靠仿真无法提供对于平台选择、调度决策以及多速率系统设计至关重要的信息。本应用手册介绍了一种结构化方法,用于采用处理器在环 (PIL) 仿真对德州仪器 (TI) AM13x 微控制器上的 Simulink 算法模型进行基准测试。