ZHDA209
July 2026
AM13E23019
1
摘要
商标
1
简介
2
处理器在环 (PIL)
3
先决条件
4
在 AM13x 上对电流控制算法进行基准测试
4.1
引用 C28x 示例仿真模型
4.2
为 F28379D 配置的仿真模型
4.3
仿真结果
5
隔离算法:将子系统转换为模型引用
5.1
转换过程
5.2
为“处理器在环”配置的转换后模型引用块
6
为 AM13x PIL 配置模型引用
6.1
目标硬件选择
6.2
SysConfig 配置
7
SIL/PIL Manager
7.1
启动 SIL/PIL Manager 并运行 PIL
7.1.1
仿真时间注意事项
7.1.2
PIL 结果:显示数值验证
7.1.3
PIL 结果:执行性能分析
8
优化并重新进行性能分析
8.1
PIL 结果:采用单精度数据类型和正弦/余弦 TMU
8.2
显示 TMU 函数的代码生成报告
8.3
通过“比较运行”选项启用代码视图
8.4
PIL 结果:使用单一数据类型和正弦/余弦 TMU 执行性能分析
9
总结
10
参考资料
6.1
目标硬件选择
打开当前控制的引用模型(而不是顶层模型)。
导航至
Model Configuration Parameters → Hardware Implementation
。
将
hardware board
设置为 AM13E230x。
选择后,
TMU (Trigonometric Math Unit) Code Replacement Library
将自动激活,无需手动干预。